T64989
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
For Taper Lock
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/for_taper_lock/simplex_sprockets_06b_1_t_l.prj},{NB=T64989},{NAME=Sprocket for taper bush simplex 3/8\"x7/32\" Z24, TL1210},{ZX=24},{Z=24},{DE=76.7},{DP=72.97},{CNSORDERNO=T64989},{DM=63},{A=25},{TAPERBUSH=1210},{TIPO=1},{KG=0.30},{B1=5.3},{C=1},{R3=10},{L5=0},{L3=0},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L1=0},{L2=0},{CNSORDERNO2=381330024}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Sprocket for taper bush simplex 3/8"x7/32" Z24, TL1210
Sprocket for taper bush simplex 3/8"x7/32" Z24, TL1210
Z
Number of teeth
24
24
DE
de
76.7
76.7
mm
DP
dp
72.97
72.97
mm
CNSORDERNO
Order number
T64989
T64989
DM
dm
63
63
mm
A
25
25
mm
TAPERBUSH
Taper bush
1210
1210
TIPO
Type
1
1
KG
0.30
0.30
kg
B1
5.3
mm
C
1
mm
R3
r3
10
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도