T65032
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
For Taper Lock
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/for_taper_lock/triplex_sprockets_10b_3_t_l.prj},{NB=T65032},{NAME=Sprocket for taper bush triplex 5/8\"x3/8\" Z21, TL1615},{Z=21},{DE=113.4},{DP=106.51},{CNSORDERNO=T65032},{DM=0},{A=42.1},{TAPERBUSH=1615},{TIPO=5},{KG=1.66},{B3=42.1},{B1=9},{C=1.6},{R3=16},{L5=0},{L3=0.000},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L1=0},{L2=0},{CNSORDERNO2=383350021}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Sprocket for taper bush triplex 5/8"x3/8" Z21, TL1615
Sprocket for taper bush triplex 5/8"x3/8" Z21, TL1615
Z
Number of teeth
21
21
DE
de
113.4
113.4
mm
DP
dp
106.51
106.51
mm
CNSORDERNO
Order number
T65032
T65032
DM
dm
0
0
mm
A
42.1
42.1
mm
TAPERBUSH
Taper bush
1615
1615
TIPO
Type
5
5
KG
1.66
1.66
kg
B3
42.1
mm
B1
b1
9
mm
C
1.6
mm
R3
r3
16
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도