555364
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/triplex_sprockets_32b_3.prj},{NB=555364},{NAME=Sprocket triplex 2\"x1 1/4\" Z18},{Z=18},{DE=315.0},{DP=292.55},{CNSORDERNO=555364},{DM=180},{DMX=180.0},{D3=40},{A=180},{KG=68.85},{B3=146},{B1=28.8},{C=6},{R3=51},{CNSORDERNO2=103460018}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Sprocket triplex 2"x1 1/4" Z18
Sprocket triplex 2"x1 1/4" Z18
Z
Number of teeth
18
18
DE
de
315.0
315.0
mm
DP
dp
292.55
292.55
mm
CNSORDERNO
Order number
555364
555364
DM
dm
180
180
mm
D3
40
40
mm
A
180
180
mm
KG
68.85
68.85
kg
B3
146
mm
B1
b1
28.8
mm
C
6
mm
R3
r3
51
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도