T88403
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
With hardened teeth for taper bush
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/with_hardened_teeth_for_taper_lock/s_spr_t_l_with_hardened_teeth_20b_1.prj},{NB=T88403},{NAME=Sprocket for taper bush with hardened teeth simplex 1 1/4\"x3/4\" Z19, TL2517},{Z=19},{DE=207.9},{DP=192.91},{CNSORDERNO=T88403},{DM=110},{A=44},{TAPERBUSH=2517},{KG=6.75},{B1=18.5},{C=3.5},{R3=32},{CNSORDERNO2=391400019}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Sprocket for taper bush with hardened teeth simplex 1 1/4"x3/4" Z19, TL2517
Sprocket for taper bush with hardened teeth simplex 1 1/4"x3/4" Z19, TL2517
Z
Number of teeth
19
19
DE
de
207.9
207.9
mm
DP
dp
192.91
192.91
mm
CNSORDERNO
Order number
T88403
T88403
DM
dm
110
110
mm
A
44
mm
TAPERBUSH
Taper bush
2517
KG
6.75
6.75
kg
B1
18.5
mm
C
3.5
mm
R3
r3
32
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도