T31140
Haberkorn
Driving elements
Shaft - hub connections
Taper bushes Taper Lock
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/shaft_hub_connections/taper_bushes_taper_lock/taper_bushes_3020.prj},{NB=T31140},{NAME=Taper bush Taper Lock 3020/42},{D=42},{CNSORDERNO=T31140},{B=12},{T2=3.3},{KG=2.59},{D1=108},{L=50.8},{SCREW=5/8''},{CDS=90},{BUSSOLA=3020},{D100BUSSOLA=16.200},{DH1BUSSOLA=29.500},{D2BUSSOLA=101.60},{SH=90.000},{CNSORDERNO2=393020042}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Taper bush Taper Lock 3020/42
Taper bush Taper Lock 3020/42
D
Hole diameter (d)
42
42
mm
CNSORDERNO
Order number
T31140
T31140
B
12
12
mm
T2
3.3
3.3
mm
KG
2.59
2.59
kg
D1
Larger diameter (D1)
108
mm
L
Length
50.8
mm
SCREW
Screw
5/8''
CDS
Tightening torque
90
Nm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도