T31206
Haberkorn
Driving elements
Shaft - hub connections
Taper bushes Taper Lock
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/shaft_hub_connections/taper_bushes_taper_lock/taper_bushes_5050.prj},{NB=T31206},{NAME=Taper bush Taper Lock 5050/90},{D=90},{CNSORDERNO=T31206},{B=25},{T2=5.4},{KG=14.43},{D1=178},{L=127},{SCREW=7/8''},{CDS=271},{BUSSOLA=5050},{D100BUSSOLA=34.000},{DH1BUSSOLA=20.000},{DH2BUSSOLA=24.000},{D2BUSSOLA=170.69},{SH=140.000},{DBUSSOLA=22.6},{DH1=93.000},{DH2=80.000},{DH3=95.000},{CNSORDERNO2=395050090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Taper bush Taper Lock 5050/90
Taper bush Taper Lock 5050/90
D
Hole diameter (d)
90
90
mm
CNSORDERNO
Order number
T31206
T31206
B
25
25
mm
T2
5.4
5.4
mm
KG
14.43
14.43
kg
D1
Larger diameter (D1)
178
mm
L
Length
127
mm
SCREW
Screw
7/8''
CDS
Tightening torque
271
Nm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도