T35386
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing belt pulleys inch
Taper bush
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_belt_pulleys_inch/taper_lock/t_belt_pulley_for_taper_bushes_l075_asmtab.prj},{NB=T35386},{NAME=Timing belt pulley inch profile for taper bush TL 27 L 075/15F, TL1108},{DESCRIPTION=TL 27 L 075},{CNSORDERNO=T35386},{TYPE=15F},{MAT=St},{Z=27},{TAPERBUSH=1108},{HM=28},{DP=81.86},{DE=81.10},{DF=87},{DM=0},{DI=0},{F=25},{L=25},{R=0.0},{N=315},{I=72.0},{KG=0.70},{PPATH=t_belt_pulley_for_taper_bushes_l_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=21075027}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Timing belt pulley inch profile for taper bush TL 27 L 075/15F, TL1108
Timing belt pulley inch profile for taper bush TL 27 L 075/15F, TL1108
DESCRIPTION
Description
TL 27 L 075
TL 27 L 075
CNSORDERNO
Order number
T35386
T35386
TYPE
Type
15F
15F
MAT
Material
St
St
Z
Number of teeth
27
27
TAPERBUSH
Taper bushes
1108
1108
HM
Hole max.
28
28
mm
DP
dp
81.86
81.86
mm
DE
de
81.10
81.10
mm
DF
Df
87
87
mm
DM
Dm
0
0
mm
DI
Di
0
0
mm
F
25
mm
L
25
25
mm
R
0.0
0.0
mm
N
n°flange
315
315
KG
0.70
0.70
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도