T21624
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing belt pulleys profile T
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_belt_pulleys_profile_t/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_t25_asmtab.prj},{NB=T21624},{NAME=Timing belt pulley profile T 16 T2,5/24-2F},{DESCRIPTION=16 T 2,5 24},{CNSORDERNO=T21624},{TYPE=2F},{MAT=Al},{Z=24},{DE=18.55},{DF=23.0},{DM=12},{F=10},{L=16},{D=3},{N=107},{KG=0.01},{I=14.0},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_t25_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=26006024}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Timing belt pulley profile T 16 T2,5/24-2F
Timing belt pulley profile T 16 T2,5/24-2F
DESCRIPTION
Description
16 T 2,5 24
16 T 2,5 24
CNSORDERNO
Order number
T21624
T21624
TYPE
Type
2F
2F
MAT
Material
Al
Z
Number of teeth
24
24
DE
de
18.55
18.55
mm
DF
Df
23.0
23.0
mm
DM
Dm
12
12
mm
F
10
10
mm
L
16
mm
D
d
3
3
mm
N
n°flange
107
107
KG
0.01
0.01
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도