EH 23220.0150 Bedding Support
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
Standard Parts
EH 23220. Bedding Supports
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/normalien/eh_2322_ausgleichspanner/eh_2322_assmtab.prj},{NB=EH 23220.0150 Ausgleichspanner (Vorrichtungssysteme)},{BESTNR=EH 23220.0150},{BESTNR1=EH_2322.150},{BESTNR2=2440.411},{B3=13.0},{L1=150},{L2=90},{L3=20},{L4=20},{L4X=20.000},{L5=17},{L6=74},{B1=50},{B2=25},{D1=M 10},{H1=24.0},{H2=6},{H3=14.0},{R=15},{RX=15},{SB=20},{BESTA=2.5},{E=22xM 8},{G=1200},{SYSTEM=V70/L12},{B4=20.000},{ID=2440411},{D=20},{DK=8.5},{D4=8.000},{T=14.000},{KDM=6.466},{D1K=10.000},{D1N=8.376},{PPATH=eh_2322_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BESTNR
Ref. No.
EH 23220.0150
EH 23220.0150
B3
13.0
13.0
mm
L1
150
150
mm
L2
90
90
mm
L3
20
20
mm
L4
20
20
mm
L5
17
17
mm
L6
74
74
mm
B1
50
50
mm
B2
25
25
mm
D1
thread
M 10
M 10
H1
24.0
24.0
mm
H2
supporting way
6
6
mm
H3
14.0
14.0
mm
R
15
15
mm
SB
thread stud diameter
20
20
mm
BESTA
max. load capacity max. kN
2.5
2.5
kN
E
EH 24400.
22xM 8
22xM 8
G
weight
1200
1200
g
SYSTEM
System
V70/L12
V70/L12
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도