??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09575680500000
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Kontakte: 2, + 3x 300 V AC, Tüllengehäuse, Baugröße: Han® 3 A, Werkstoff: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Schutzart: IP65, IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Kontakte: 2, + 3x 300 V AC, Tüllengehäuse, Baugröße: Han® 3 A, Werkstoff: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Set Han3A AC LC duplex receptacle MM GOF
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 57 568 0500 000
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAO742
Marke
LC duplex
AAT080
Polzahl
2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
pdt Han3A AC LC duplex receptacle MM GOF
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung