5005063
HAWLE
Pipe connections
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_pipe_connections/0400.prj},{NB=5005063 0400 DN150 - PN16 (400)},{IN=5005063},{LOD=400},{SF=EN 1092-2},{DN=150},{PN=PN16},{PA=160},{D=285},{K=240},{C=19},{L=115},{E=105},{Q=8},{T=M 20},{W=10.5},{PL=Link},{K2=209.0},{TV=20},{H=180.0},{H1=188.4},{B=205},{D2=19},{D1=25.0},{Q2=4},{X=2},{SB=22},{HB=11}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IN
Item Number
5005063
5005063
LOD
LOD Level
400
200
400
200
SF
Flange Standard
EN 1092-2
EN 1092-2
DN
Nominal Diameter
150
150
mm
PN
Pressure Rating
PN16
PN16
PA
Ø Pipe A
160
160
mm
D
ØD
285
285
mm
K
ØK
240
240
mm
C
19
19
mm
L
115
115
mm
E
105
105
mm
Q
Bolts Qty.
8
8
T
Bolts Thread
M 20
M 20
W
Weight
10.5
10.5
kg
PL
Product Link
Link
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도