5004694
HAWLE
Pipe connections
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_pipe_connections/7102.prj},{NB=5004694 7102 DN125 - PN16 (400)},{IN=5004694},{DC=AT},{LOD=400},{DN=125},{PN=PN16},{P=144},{D=250},{K=210},{C=24},{L=66},{Q=8},{T=M 16},{W=4.2},{PL=Link},{D2=228},{D3=192},{D1=10.0},{D4=163.0},{L1=18},{D5=161.0},{D6=150.0},{D7=238.0},{D8=182.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IN
Item Number
5004694
5004694
LOD
LOD Level
400
200
400
200
DN
Nominal Diameter
125
125
mm
PN
Pressure Rating
PN16
P
Ø Pipe
144
144
mm
D
Ø
250
250
mm
K
210
210
mm
C
24
24
mm
L
66
66
mm
Q
Bolts quantity
8
8
mm
T
Thread
M 16
M 16
W
Weight
4.2
4.2
kg
PL
Product link
Link
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도