5012557
HAWLE
Pipe connections
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_pipe_connections/8010s.prj},{NB=5012557 8010S DN100 - PN16 - 150 (400)},{IN=5012557},{LOD=400},{DN=100},{PN=PN16},{SF=AS4087 F-B5},{L=150},{A=285},{B=157},{C1=117},{D=220},{F=3 x 120},{C=16},{K=180},{AW=0-10},{W=16.2},{PL=Link},{E=89},{Q=8},{T=M 16},{PA=110},{TV=131},{H=144.0},{H1=173.0},{D2=19},{D1=136.0},{X1=65},{LMIN=150},{LMAX=216}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IN
Item Number
5012557
5012557
LOD
LOD Level
400
200
400
200
DN
Nominal Diameter
100
100
mm
PN
Pressure Rating
PN16
PN16
SF
Flange Standard
AS4087 F-B5
AS4087 F-B5
L
Adjustment Range L
mm
값 입력 L
Adjustment Range L
mm
cm
inch
ft
확인
A
285
285
mm
B
157
157
mm
C1
117
117
mm
D
220
220
mm
F
3 x 120
3 x 120
°
C
16
16
mm
K
ØK
180
180
mm
AW
Angle W
0-10
0-10
°
W
Weight
16.2
16.2
kg
PL
Product Link
Link
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도