5014936
HAWLE
Pipe connections
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_pipe_connections/nl30.prj},{NB=5014936 NL30 DN100 - PN16 (400)},{IN=5014936},{DC=DE},{LOD=400},{DN=100},{PN=PN16},{D=118},{E=120},{H=349},{H1=256},{L=336},{L1=256},{L2=256},{B=172},{W=12.30},{MAT=MMQ-STK-BAIO 90° PN16 100},{PL=Link},{XX=1},{B1=66.110},{B4=142.930},{B3X=53.030},{A1X=160.000},{A2X=147.940},{A3X=118.990},{B1X=65.930},{B2X=81.950},{BX3=142.930},{L2X=256.000},{DX=113.070},{B1Y=70.030},{B2Y=60.937},{HX=172.000},{BX=151.000},{A1X1=112.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IN
Item Number
5014936
5014936
LOD
LOD Level
400
200
400
200
DN
Nominal Diameter
100
100
mm
PN
Pressure Rating
PN16
D
118
118
mm
E
120
120
mm
H
349
349
mm
L
336
336
mm
L1
256
256
mm
L2
256
256
mm
B
172
172
mm
W
Weight
12.30
12.30
kg
MAT
Material description DE
MMQ-STK-BAIO 90° PN16 100
MMQ-STK-BAIO 90° PN16 100
PL
Product Link
Link
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도