5015079
HAWLE
Pipe connections
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_pipe_connections/nl60.prj},{NB=5015079 NL60 DN80 -DN80 - PN16 (400)},{IN=5015079},{DC=DE},{LOD=400},{DN=80},{DN1=80},{PN=PN16},{O=-},{OX=0},{D=98},{D1=98},{E=105},{E1=105},{H=330},{H1=140},{H2=115},{L=215},{L1=305},{B=180},{B1=125},{W=16.15},{MAT=FUSSKRUEMMER PN16 BAIO-80/BAIO-80},{PL=Link},{AX1=141.160},{AX2=123.740},{AX3=95.920},{BX1=65.900},{BX2=80.840},{BX3=123.970},{HX=330.000},{H2X=114.710},{VER=1},{DIAM=47.0000},{AX1X=141.160},{AX2X=123.740},{BX=133},{BY=133},{H1X=152},{H1Y=152},{B3X=41.600},{B4X=41.600},{B1X=59.800},{B2X=51.060},{B1Y=59.800},{B2Y=51.060},{OD=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IN
Item Number
5015079
5015079
LOD
LOD Level
400
200
400
200
DN
Nominal Diameter
80
80
mm
DN1
Nominal Diameter 1
80
mm
PN
Pressure Rating
PN16
D
d
98
98
mm
D1
d1
98
mm
E
105
mm
E1
105
mm
H
330
mm
H1
140
mm
H2
115
mm
L
215
215
mm
L1
305
305
mm
B
180
mm
B1
125
mm
W
Weight
16.15
16.15
kg
MAT
Material description DE
FUSSKRUEMMER PN16 BAIO-80/BAIO-80
FUSSKRUEMMER PN16 BAIO-80/BAIO-80
PL
Product Link
Link
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도