5019308
HAWLE
Gate Valves
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_valves/4090e3.prj},{NB=5019308 4090E3 DN100 - PN16 (400)},{IN=5019308},{LOD=400},{DN=100},{PN=PN16},{PA=110},{D=220},{C=19},{K=180},{D4=153},{Q=8},{TH=M 16},{D2=19},{S=10.0},{H=343},{H1=453},{L=450},{L2=265},{B=213},{A=19.3},{CS=38},{WS=3},{D1=24.0},{W=25.0},{PL=Link},{HA1=396.5},{HA=173},{AR=37},{HG=418.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IN
Item Number
5019308
5019308
LOD
LOD Level
400
200
400
200
DN
Nominal Diameter
100
100
mm
PN
Pressure Rating
PN16
PA
Ø Pipe
110
110
mm
D
ØD Flange
220
220
mm
C
Flange
19
mm
K
ØK Flange
180
180
mm
D4
Ød4 Flange
153
153
Q
Bolts Qty.
8
8
TH
Bolts Thread
M 16
M 16
D2
Bolts Ød2
19
19
mm
S
SDR 11 Valve with PE tails
10.0
10.0
mm
H
Valve with PE tails
343
343
mm
H1
Valve with PE tails
453
453
mm
L
Valve with PE tails
450
450
mm
L2
Valve with PE tails
265
265
mm
B
Valve with PE tails
213
213
mm
A
a Spindle
19.3
19.3
mm
CS
c Spindle
38
38
mm
WS
w° Spindle
3
°
D1
Ød1 Spindle
24.0
24.0
mm
W
Weight
25.0
25.0
kg
PL
Product Link
Link
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도