5019702
HAWLE
Gate Valves
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_valves/4100e3.prj},{NB=5019702 4100E3 DN125 - PN16 (400)},{IN=5019702},{LOD=400},{DN=125},{PN=PN16},{D=144},{L=325},{E=95},{H=421},{H1=498.0},{B=285},{A=19.3},{CS=38},{WS=3},{D1=26},{W=28.5},{PL=Link},{C=19},{K=210},{Q=8},{T=M 16},{D2=19},{HA1=469.5},{HA=173},{AR=37},{HG=496.0},{HX1=0.0},{HX2=0.0},{HX3=0.0},{HX4=0.0},{HX5=0.0},{FI=0.0},{FI2=0.0},{L1=0.0},{H2=0.0},{H3=0.0},{H4=0.0},{H5=0.0},{H6=0.0},{H7=0.0},{H2X=0.0},{H3X=0.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IN
Item Number
5019702
5019702
LOD
LOD Level
400
200
400
200
DN
Nominal Diameter
125
125
mm
PN
Pressure Rating
PN16
D
Ød Valve
144
144
mm
L
Valve
325
325
mm
E
Valve
95
95
mm
H
Valve
421
421
mm
H1
Valve
498.0
498.0
mm
B
Valve
285
285
mm
A
a Spindle
19.3
19.3
mm
CS
c Spindle
38
38
mm
WS
w° Spindle
3
°
D1
Ød1 Spindle
26
26
mm
W
Weight
28.5
28.5
kg
PL
Product Link
Link
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도