5030360
HAWLE
Gate Valves
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_valves/4120e3.prj},{NB=5030360 4120E3 DN150 - PN10 PN16 (400)},{IN=5030360},{LOD=400},{DN=150},{PN=PN10 PN16},{D=285},{C=19},{K=240},{D4=209},{Q=8},{T=M 20},{D2=23},{A=19.3},{CS=38},{WS=3},{D1=26.0},{H=433.0},{H1=576.0},{L=210},{B=285},{W=40.0},{PL=Link},{HA1=482.0},{HA=173},{AR=37},{HG=508.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IN
Item Number
5030360
5030360
LOD
LOD Level
400
200
400
200
DN
Nominal Diameter
150
150
mm
PN
Pressure Rating
PN10 PN16
PN10 PN16
D
ØD Flange
285
285
mm
C
C Flange
19
19
mm
K
ØK Flange
240
240
mm
D4
Ød4 Flange
209
209
mm
Q
Bolts Qty.
8
8
T
Bolts Thread
M 20
M 20
D2
Ød2 Bolts
23
23
mm
A
a Spindle
19.3
19.3
mm
CS
c Spindle
38
38
mm
WS
w° Spindle
3
°
D1
Ød1 Spindle
26.0
26.0
mm
H
H Valve
433.0
433.0
mm
H1
H1 Valve
576.0
576.0
mm
L
L Valve
210
210
mm
B
B Valve Max. Width
285
285
mm
W
Weight
40.0
40.0
kg
PL
Product Link
Link
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도