5018894
HAWLE
Gate Valves
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_valves/4150e3.prj},{NB=5018894 4150E3 DN200-150 - PN10 (400)},{IN=5018894},{LOD=400},{DN=200-150},{DNB=200},{DNA=150},{PN=PN10},{DA=285},{CA=19},{KA=240},{D2A=23},{NA=8},{DB=340},{CB=20.0},{KB=295},{D2B=23},{NBB=8},{A=19.3},{CS=38},{D1=28},{H=433},{H1=603},{L=220},{B=285},{W=42.5},{PL=Link},{HA1=482.0},{HA=173},{AR=37},{HG=508.5},{WS=3},{VERSDN=1},{HX1=0.000},{HX2=0.000},{HX3=0.000},{HX4=0.000},{HX5=0.000},{FI=0.000},{FI2=0.000},{L1=0.000},{H2=0.000},{H3=0.000},{H4=0.000},{H5=0.000},{H6=0.000},{H7=0.000},{H2X=0.000},{H3X=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IN
Item Number
5018894
5018894
LOD
LOD Level
400
200
400
200
DN
Nominal Diameter
200-150
200-150
mm
PN
Pressure Rating
PN10
PN10
DA
ØDa Flange A
285
285
mm
CA
Ca Flange A
19
19
mm
KA
ØKa Flange A
240
240
mm
D2A
Ød2a Flange A
23
23
mm
NA
na Flange A
8
8
DB
ØDb Flange B
340
340
mm
CB
Cb Flange B
20.0
20.0
mm
KB
ØKb Flange B
295
295
mm
D2B
Ød2b Flange B
23
23
mm
NBB
nb Flange B
8
8
A
a Spindle
19.3
19.3
mm
CS
c Spindle
38
38
mm
D1
Ød1 Spindle
28
28
mm
H
H Valve
433
433
mm
H1
H1 Valve
603
603
mm
L
L Valve
220
220
mm
B
B Valve
285
285
mm
W
Weight
42.5
42.5
kg
PL
Produkt Link
Link
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도