5019834
HAWLE
Gate Valves
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_valves/4710e3.prj},{NB=5019834 4710E3 DN200 - PN25 (400)},{IN=5019834},{LOD=400},{DN=200},{PN=PN25},{D=360},{C=20.0},{K=310},{Q=12},{T=M 24},{D2=28},{A=24.3},{CS=48},{WS=3},{D1=30.0},{H=541.0},{H1=721.0},{L=400},{B=356},{W=78.6},{PL=Link},{HA1=594.0},{HA=215},{AR=47},{HG=616.0},{FI=0.000},{FI2=0.000},{L1=0.000},{H2=0.000},{H3=0.000},{H4=0.000},{H5=0.000},{H6=0.000},{H7=0.000},{H2X=0.000},{H3X=0.000},{HX1=0.000},{HX2=0.000},{HX3=0.000},{HX4=0.000},{HX5=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IN
Item Number
5019834
5019834
LOD
LOD Level
400
200
400
200
DN
Nominal Diameter
200
200
mm
PN
Pressure Rating
PN25
D
ØD Flange
360
360
mm
C
Flange
20.0
20.0
mm
K
ØK Flange
310
310
mm
Q
Bolts Qty.
12
12
T
Bolts Thread
M 24
M 24
D2
Bolts Ød2
28
28
mm
A
a Spindle
24.3
24.3
mm
CS
c Spindle
48
48
mm
WS
w° Spindle
3
°
D1
Ød1 Spindle
30.0
30.0
mm
H
Valve
541.0
541.0
mm
H1
Valve
721.0
721.0
mm
L
Valve
400
400
mm
B
Valve
356
356
mm
W
Weight
78.6
78.6
kg
PL
Product Link
Link
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도