피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
K-FIT7A-N-C3-3-N-N-VA-B-S
HBK
Load Cells
Digital Load Cells
FIT/7A
Powered by
CAD모델 선택
{hbm/waegezellen/digitale_waegezellen/fit_7a/k_fit7a.prj},{NB=K-FIT7A-N-C3-3-N-N-VA-B-S},{TYP=K-FIT7A},{DRAWNO=-},{OPTION1=N},{OPTION2=C3},{OPTION3=3},{OPTION4=N},{OPTION5=N},{OPTION6=VA},{OPTION7=B},{OPTION8=S}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ORDERNO
Order-No.
K-FIT7A-N-C3-3-N-N-VA-B-S
TYP
형식
K-FIT7A
CAPACITY
Maximum capacity in kg
3kg
OPTION1
Mechanical design
Standard
Standard
OPTION2
Accuracy class
C3
C4
C3
C4
OPTION3
Maximum capacity
3kg
5kg
10kg
20kg
30kg
50kg
75kg
3kg
5kg
10kg
20kg
30kg
50kg
75kg
OPTION4
Explosion protection
No ATEX
No ATEX
OPTION5
Electrical connection
Socket
Socket
OPTION6
Miscellaneous
3, 30 kg: Y= 6000; 5, 10, 20, 50 kg: Y=10.000; 75 kg: Y= 7500
3, 30, 75 kg: Y= 15.000; 50 kg: Y= 25.000; 10, 20 kg: Y= 20.000
Customer-specific
3, 30 kg: Y= 6000; 5, 10, 20, 50 kg: Y=10.000; 75 kg: Y= 7500
3, 30, 75 kg: Y= 15.000; 50 kg: Y= 25.000; 10, 20 kg: Y= 20.000
Customer-specific
OPTION7
Interface
Serial interface RS-485
Serial interface CANopen
Serial interface DeviceNet
Serial interface RS-485
Serial interface CANopen
Serial interface DeviceNet
OPTION8
Variant
1 socket, with trigger
2 sockets, with diagnostics bus as well as inputs and outputs
1 socket, with trigger
2 sockets, with diagnostics bus as well as inputs and outputs
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도