HEISS SZ 160-40/20/75.1-113.003---(L1=40, L2=25, M=M16, BA=axialen, ZB=keine, L12=62)
Heiss
standardzylinderbaureihe_sz_160
Powered by
CAD모델 선택
{heiss/standardzylinderbaureihe_sz_160/sz_160_113_asy.prj},{NB=HEISS SZ 160-40/20/75.1-113.003---(L1=40, L2=25, M=M16, BA=axialen, ZB=keine, L12=62, HUBST=0)},{KOLBEN=40.000},{D=20.000},{SW=17.000},{SWT=7.000},{SWH=0.000},{B11=11.000},{D1=58.000},{D2=48.000},{D9=17.500},{L003=100.000},{L004=140.000},{L005006=120.000},{L1A=36.000},{L2=25.000},{L3=62.000},{L4=35.000},{L5=43.000},{L10=12.000},{A7=38.000},{A8=70.000},{B4=100.000},{B5=130.000},{B6=64.000},{H1=36.000},{H2=70.000},{H3=25.000},{GNDR=13.157},{GKDR=11.445},{D1G=11.500},{TG=12.000},{D2G=6.000},{D3G=24.000},{BG=18.000},{SG=1.440},{ALL=2.000},{ALW=30.000},{HUBMIN2=5.100},{KS=mit Aussengewinde},{FA=003},{HUB=75.1},{HUBST=0},{L12=62},{M=M16},{B2L2=25},{ZB=108},{BA=axialen},{L1=40},{B1=15}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYP
Typenbezeichnung
SZ 160-40/20
SZ 160-40/20
BD
Betriebsdruck
160
bar
BF
Bauform
113
KOLBEN
Kolbendurchmesser Ø
40.000
40.000
mm
D
Stangendurchmesser Ø
20.000
20.000
mm
KS
Kolbenstangenende
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
mit Aussengewinde
mit Innengewinde
FA
Funktionsarten
003
004
005
006
003
004
005
006
HUB
Hublänge
mm
값 입력 HUB
Hublänge
mm
cm
inch
ft
확인
HUBST
Ausfahrstellung
mm
값 입력 HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
확인
L12
Länge
mm
값 입력 L12
Länge
mm
cm
inch
ft
확인
M
Gewinde
M16
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
M16
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M10x1,25
M12x1,25
M14x1,5
M16x1,5
B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
값 입력 B2L2
Gewindetiefe/-länge
mm
cm
inch
ft
확인
ZB
Zubehörteile
keine
GK 17
GA 16
SK 16
keine
GK 17
GA 16
SK 16
BA
Bodenanschluß
axialen
radialen
axialen
radialen
L1
Länge
mm
값 입력 L1
Länge
mm
cm
inch
ft
확인
B1
Länge
15.000
15.000
mm
LINK
Link
Allgemeine Technische Daten
LINKZ
Link
Zubehörteile
INFO
Hinweis
정보
D1
Durchmesser
58.000
58.000
mm
D2
Durchmesser
48.000
48.000
mm
D9
Durchmesser
17.500
17.500
mm
L003
Länge
100.000
100.000
mm
L004
Länge
140.000
140.000
mm
L005006
Länge
120.000
120.000
mm
L2
Länge
25.000
25.000
mm
L3
Länge
62.000
62.000
mm
L4
Länge
35.000
35.000
mm
L5
Länge
43.000
43.000
mm
L10
Länge
12.000
12.000
mm
A7
Breite
38.000
38.000
mm
A8
Breite
70.000
70.000
mm
B4
Breite
100.000
100.000
mm
B5
Breite
130.000
130.000
mm
B6
Breite
64.000
64.000
mm
H1
Höhe
36.000
36.000
mm
H2
Höhe
70.000
70.000
mm
H3
Höhe
25.000
25.000
mm
G
Gewinde
G1/4"
G1/4"
ALFA
Länge x Winkel
2x30°
2x30°
mm x °
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도