1203-28
HELIA
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{helia/betonbau/1203_28.prj},{NB=1203-28(2)},{CNSORDERNO=1203-28},{BZ=Betonbau End- und Übergangstülle, für M40 Rohre, mit Putzhaut, 1-teilig, 95 x 65 x 70 mm},{LOD=2},{L=95},{B=65},{H=70},{R=40},{AT=1},{SF=95 x 65 },{IP=10},{OP=40},{CNSMASSEXACT=48},{CNSVOLUMEEXACT=0.508},{CNSEAN=4013456253117},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=},{PICTURESMALL=1203_28.png},{ETIM40=EC001796}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Art. No.
1203-28
BZ
Type
Conc. const. end and transition bush, for M40 conduit, with plaster skin, 1-part, 95 x 65 x 70 mm
LOD
Level of Details
300
200
300
200
L
Length
95
mm
B
Width
65
mm
H
Height
70
mm
R
DIN EN conduit Ø
40
mm
AT
Number of parts
1
SF
Visible area Ø
95 x 65
mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
48
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.508
l
CNSEAN
EAN-Code
4013456253117
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC001796
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도