1262-71
HELIA
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{helia/betonbau/1262_71.prj},{NB=1262-71(2)},{CNSORDERNO=1262-71},{BZ=Betonbau B² Geräte-Verbindungsdose, ohne Putzhaut, Spezial-Haftkleber, Tiefe 48,5 mm},{LOD=2},{T=48.5},{D=60},{MR=4},{MR2=4},{IP=-},{OP=100},{CNSMASSEXACT=33.1},{CNSVOLUMEEXACT=0.364},{CNSEAN=4013456147676},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=},{PICTURESMALL=1262_71.png},{ETIM40=EC002601}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Art. No.
1262-71
BZ
Type
Conc. constr. B² one-gang junction box, w/o plaster skin and special adhesive, Depth 48.5 mm
LOD
Level of Details
300
200
300
200
T
Depth
48.5
mm
D
Diameter
60
mm
MR
Markings for cables and DIN EN conduits to Ø 16 mm
4
MR2
Markings for cables and DIN EN conduits up to Ø 25 mm
4
CNSMASSEXACT
Individual net weight
33.1
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.364
l
CNSEAN
EAN-Code
4013456147676
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC002601
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도