1269-40
HELIA
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{helia/betonbau/1269_40_asmtab.prj},{NB=1269-40(2)},{CNSORDERNO=1269-40},{BZ=Betonbau, Doppel-Geräte-Verbindungsdose, 2-teilig, mit Putzhaut, Auslassöffnung 2 x Ø 60 mm},{LOD=2},{L=145},{B=74},{T=94},{EBO=60 x 131 mm},{M25=8},{M40=2},{IP=5},{OP=50},{CNSMASSEXACT=106.6},{CNSVOLUMEEXACT=1.85},{CNSEAN=4013456544123},{INFOLINK=HTML (Online)},{PICTURESMALL=1269_40_asmtab.png},{PPATH=assemblies/1269_40_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order code
1269-40
BZ
Type
Concrete construction, two-gang junction, 2-part, with plaster skin, exit opening 2 x Ø 60 mm
LOD
Level of Details
300
200
300
200
L
Length
145
mm
B
Width
74
mm
T
Depth
94
mm
EBO
Installation opening
60 x 131 mm
M25
Tube entries up to M25
8
M40
Tube entries up to M40
2
CNSMASSEXACT
Individual net weight
106.6
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
1.85
l
CNSEAN
EAN-Code
4013456544123
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도