HellermannTyton 118-00032
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Cable Ties
Outside Serrated Cable Ties
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/cable_ties/outside_serrated/694_binder_hochtemp.prj},{NB=118-00032(1_0)},{IDNR=118-00032},{MANUFACTURE19=PT2A-PEEK-BGE},{VERSION=1},{B1=0},{DESCRIPTION14=Kabelbinder aussenverz.145x3,4 PT2A PEEK Beige},{MATERIAL=Polyetheretherketone (PEEK)},{FARBE=Beige (BGE)},{BUENDELMAX=35.0},{BUENDELMIN=4.0},{LAENGEL=145.0},{BREITEW=3.4},{NOCUPEROU=100},{QUANTITYMIN=2000},{BETRIEBSTEM46=-55 °C bis +240 °C},{BRANDSCHUTZ45=UL 94 V0},{MINDESTHALT60=230},{PPATH=../../../assemblies/19_bge_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IDNR
Identification
118-00032
118-00032
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
PT2A-PEEK-BGE
PT2A-PEEK-BGE
VERSION
Delivery status
Installation condition
Delivery status
Installation condition
B1
Bunch
0.000
0.000
mm
DESCRIPTION14
Short Description
Cable ties externally galvanized 145x3.4 PT2A PEEK beige
Cable ties externally galvanized 145x3.4 PT2A PEEK beige
MATERIAL
Material
Polyetheretherketone (PEEK)
FARBE
Colour
Beige (BGE)
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
35.0
35.0
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
4.0
4.0
LAENGEL
Length L
145.0
145.0
BREITEW
Width (W)
3.4
3.4
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
100
QUANTITYMIN
Minimum order quantity
2000
2000
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-55 ° C to +240 ° C
BRANDSCHUTZ45
Flammabiltiy
UL 94 V0
UL 94 V0
MINDESTHALT60
Minimum holding force
230
230
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도