HellermannTyton 151-02259
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Fixing elements for cable ties
for screw fixing
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/fixing_elements_for_cable_ties/screw_fixing/cl_mit_woelbung_fuer_seitliche_befestigung.prj},{NB=151-02259},{IDNR=151-02259},{NO_CU_PER_OU=1},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=100},{QUANTITY_IN38=100.000},{PRICE_EUR_N=7.900},{TAX_N=0.190},{VERS=2},{PWID=405},{MANUFACTURE19=CL8},{DESCRIPTION14=Befestigungssockel schwarz},{DESCRIPTION15=Schraubbare Befestigungsöse zur Aufnahme von Kabelbindern.Ösen werden dort eingesetzt, wo das Bündelgut neben der Lochbohrung geführt werden muss.Besonders geeignet bei beengten Platzverhältnissen.},{EAN=4031026122489},{ID_MANUFACT17=151-26860},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=27140706},{MATERIAL=Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W)},{FARBE=Schwarz (BK)},{MATERIALKUR24=PA66W},{DURCHMESSER25=6.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IDNR
Identification
151-02259
151-02259
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
CL8
DESCRIPTION14
Short Description
Fixing Mount black
Fixing Mount black
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 UV-resistant (PA66W)
Polyamide 6.6 UV-resistant (PA66W)
FARBE
Colour
Black (BK)
Black (BK)
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
6.5
mm
LAENGEL
Length L
27.3
mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
100
HOEHEH
Height H
16.0
mm
BREITEW
Width (W)
12.5
mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +85 °C, (+105 °C, 500 h)
-40 °C to +85 °C, (+105 °C, 500 h)
HOEHEH2
Height (H2)
5.0
mm
TYPBEFESTIG65
Fixing srew
M6
M6
KABELBINDER68
Cable Tie Width max.
8.0
mm
URL1
Deeplink
Deeplink
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도