HellermannTyton 151-00758
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Fixing elements for cable ties
for screw fixing
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/fixing_elements_for_cable_ties/screw_fixing/ctam.prj},{NB=151-00758},{IDNR=151-00758},{NO_CU_PER_OU=1},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=100},{QUANTITY_IN38=100.000},{PRICE_EUR_N=245.640},{TAX_N=0.190},{VERS=3},{PWID=378},{MANUFACTURE19=CTAM2},{DESCRIPTION14=Schraubsockel 20,5x10,2},{DESCRIPTION15=Schraubbarer Befestigungssockel zur Aufnahme von Kabelbindern.Der Kabelbinder kann in alle 4 Richtungen eingeschlauft werden.},{EAN=4944387956269},{ID_MANUFACT17=151-00758},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=27140706},{MATERIAL=Polyetheretherketon (PEEK)},{FARBE=Beige (BGE)},{MATERIALKUR24=PEEK},{DURCHMESSER25=5.1},{LAENGEL=20.5},{FARBEKURZBE31=BGE},{GEWICHT=2},{ORDER_UNIT=C62},{CONTENT_UNIT=C62}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IDNR
Identification
151-00758
151-00758
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
CTAM2
CTAM2
DESCRIPTION14
Short Description
Screw Fixing Mounts 20,4 x 10,2
Screw Fixing Mounts 20,4 x 10,2
MATERIAL
Material
Polyetheretherketone (PEEK)
Polyetheretherketone (PEEK)
FARBE
Colour
Beige (BGE)
Beige (BGE)
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
5.1
5.1
mm
LAENGEL
Length L
20.5
20.5
mm
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
1
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
100
HOEHEH
Height (H)
5.5
5.5
mm
BREITEW
Width (W)
10.2
mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-55 °C to +240 °C
-55 °C to +240 °C
HOEHEH2
Height (H2)
1.9
1.9
mm
TYPBEFESTIG65
Fixing srew
M5
M5
KABELBINDER68
Cable Tie Width max.
4.6
mm
URL1
Deeplink
Deeplink
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도