HellermannTyton 151-28359
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Fixing elements for cable ties
for screw fixing
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/fixing_elements_for_cable_ties/screw_fixing/mb_serie_sfm.prj},{NB=151-28359},{IDNR=151-28359},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=100.000},{QUANTITY_IN38=100.000},{PRICE_EUR_N=24.030},{TAX_N=0.190},{VERS=6},{PWID=413},{MANUFACTURE19=MB3},{DESCRIPTION14=Befestigungssockel natur}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IDNR
Identification
151-28359
151-28359
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
MB3
MB3
DESCRIPTION14
Short Description
Fixing Mount natural
Fixing Mount natural
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 (PA66)
FARBE
Colour
Nature (NA)
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
3.1
3.1
mm
LAENGEL
Length L
19.0
19.0
mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
100.000
HOEHEH
Height H
3.8
3.8
mm
BREITEW
Width (W)
19.0
19.0
mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +85 °C, (+105 °C, 500 h)
KABELBINDER68
Cable Tie Width max.
4.4
4.4
mm
URL1
Deeplink
Deeplink
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도