HellermannTyton 166-23001
HellermannTyton
Cable protection
HelaGuard Flexible Conduits and Fittings
Fittings with swivel flange
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/19/1439/1453/hgl_90fl_90_verschraubung_ip68.prj},{NB=166-23001},{IDNR=166-23001},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=1.000},{QUANTITY_MIN=10.000},{QUANTITY_IN38=10.000},{PRICE_EUR_N=4.200},{TAX_N=0.190},{A=30.000},{B=45.000},{BAF=17.000},{BD=18.000},{C=53.000},{CNL=24.400},{D=34.000},{E=14.000},{F=36.000},{G=0.000},{H=5.000},{HEXAC=32.000},{HEXL=5.000},{L=21.900},{PCL=6.000},{R=30.425},{RD=21.200},{RL=27.000},{SW=30.000},{TFL=3.000},{TFL2=1.500},{TFL3=1.400},{VER=1.000},{W=3.000},{WFL=5.000},{X=30.000},{Y=6.500},{K=30},{LL=45},{M=53},{N=34},{O=14.0},{P=36.000},{RR=0},{S=5.2},{PWID=1151},{DESCRIPTION14=90° Kunststoffverschraubung mit drehende Flaschenverschraubung schwarz}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IDNR
Identification
166-23001
166-23001
DESCRIPTION14
Short Description
90° Kunststoffverschraubung mit drehende Flaschenverschraubung schwarz
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
HGL21-90FL
HGL21-90FL
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 (PA66); Thermoplastisches Elastomer (TPE)
FARBE
Colour
Black (BK)
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
5.2
5.2
mm
LAENGE
Length
53
53
mm
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
10.000
10.000
NENNMASS
Nominal diameter
21
21
mm
NENNGROESS129
Nominal diameter, imperial
Others
BETRIEBSTE130
Operating Temperature
-50 °C to +135 °C
KLEINSTERI134
Inner Diameter min.
14
14
mm
AUSSENDURC135
Outside Diameter max.
34
34
mm
URL1
Deeplink
Deeplink(de)
AUSFUEHRUNG
A
A
K
Width
30
30
mm
LL
Height
45
45
mm
M
Width
53
53
mm
N
Outside Diameter max.
34
34
mm
O
Minimum bore size
14.0
14.0
mm
P
Height
36.000
36.000
mm
RR
Width
0
0
mm
S
Fixing hole Ø FH
5.2
5.2
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도