HellermannTyton 166-23205
HellermannTyton
Cable protection
HelaGuard Flexible Conduits and Fittings
Fittings with swivel internal thread
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/19/1439/1455/hgl_90f_90_verschraubung_ip68.prj},{NB=166-23205},{IDNR=166-23205},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=1.000},{QUANTITY_MIN=10.000},{QUANTITY_IN38=10.000},{PRICE_EUR_N=9.930},{TAX_N=0.190},{B=16.000},{BAF=28.000},{BD=31.000},{C=91.000},{C2=32.300},{CNL=32.000},{D=51.000},{E=24.500},{F=38.000},{F2=40.000},{HEXAC=52.000},{HEXL=5.000},{L=32.000},{LMCL=14.000},{MHEXL=7.000},{NDM=32.000},{R=41.400},{RD=34.500},{RL=34.000},{SMCL=7.000},{SW=50.000},{TFL=3.000},{TFL2=1.750},{TFL3=1.400},{VER=1.000},{W=2.000},{X=41.000},{Y=8.000},{LG=16},{M=91},{N=51},{O=24.5},{P=38},{PWID=1179},{DESCRIPTION14=90° Kunststoffverschraubung mit drehendem Innengewinde schwarz}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IDNR
Identification
166-23205
166-23205
DESCRIPTION14
Short Description
90° Non-metallic fitting with swivel internal thread, black
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
HGL34-90F-M32
HGL34-90F-M32
MATERIAL
Material
Polyamid 6.6 (PA66); Messing vernickelt (NPB); Thermoplastisches Elastomer (TPE)
FARBE
Colour
Black (BK)
LAENGE
Length
91
91
mm
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
10.000
10.000
NENNMASS
Nominal diameter
34
34
mm
NENNGROESS129
Nominal diameter, imperial
Others
BETRIEBSTE130
Operating Temperature
-50 °C to +135 °C
KLEINSTERI134
Inner Diameter min.
24.5
24.5
mm
AUSSENDURC135
Outside Diameter max.
51
51
mm
URL1
Deeplink
Deeplink(de)
K
Thread
M32x1.5
M32x1.5
LG
Thread length
16
16
mm
M
Length
91
91
mm
N
Outside Diameter max.
51
51
mm
O
Minimum bore size
24.5
24.5
mm
P
SW thread
38
38
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도