HellermannTyton 166-34301
HellermannTyton
Cable protection
HelaGuard Flexible Conduits and Fittings
Fittings for metallic conduits with plastic coating and metallic overbraid
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/19/1439/1533/pcsb_90fmc_90_kompressionsverschraubung_ip65.prj},{NB=166-34301},{IDNR=166-34301},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=1.000},{QUANTITY_MIN=10.000},{QUANTITY_IN38=10.000},{PRICE_EUR_N=24.960},{TAX_N=0.190},{B=13.000},{C=20.000},{C100=35.000},{CD100=22.000},{CS=16.000},{D=32.600},{E=11.500},{ELB=21.000},{F=24.000},{FCL100=10.000},{G=26.000},{GCL100=11.000},{H=24.000},{KDM=18.160},{L100=13.000},{NDM=20.000},{NETF=30.000},{NETFAF=28.000},{NETFL=4.000},{SCL100=6.000},{SW100=25.000},{TF=27.000},{TFL=4.000},{M=13.0},{N=20},{O=32.6},{P=11.5},{R=24},{S=26},{T=24},{PWID=1689},{DESCRIPTION14=Kunststoffverschraubung Kompressionsverschraubung, starres Gewinde}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IDNR
Identification
166-34301
166-34301
DESCRIPTION14
Short Description
Non-metallic compression fitting, fixed thread
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
PCSB16-90FMC-M20
PCSB16-90FMC-M20
MATERIAL
Material
Messing vernickelt (NPB); Polyamid 6 (PA6)
FARBE
Colour
Metal (ML)
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
10.000
10.000
NENNMASS
Nominal diameter
16
16
mm
NENNGROESS129
Nominal diameter, imperial
Others
BETRIEBSTE130
Operating Temperature
-50 °C to +135 °C
AUSSENDURC135
Outside Diameter max.
32.6
32.6
mm
URL1
Deeplink
Deeplink(de)
L
Thread
M20x1.5
M20x1.5
M
Thread length
13.0
13.0
mm
N
Height
20
20
mm
O
Outside Diameter max.
32.6
32.6
mm
P
Minimum bore size
11.5
11.5
mm
R
SW main body
24
24
mm
S
A/F Nut
26
26
mm
T
SW main body
24
24
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도