HellermannTyton 166-33806
HellermannTyton
Cable protection
HelaGuard Flexible Conduits and Fittings
Fittings for metallic conduits with plastic coating and metallic overbraid
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/19/1439/1533/pcsb_fm_starres_aussengewinde_ip54.prj},{NB=166-33806},{IDNR=166-33806},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=1.000},{QUANTITY_MIN=1.000},{QUANTITY_IN38=1.000},{PRICE_EUR_N=30.880},{TAX_N=0.190},{B=14.000},{CS=40.000},{D=50.000},{E=34.600},{F=48.000},{KDM=38.160},{LHAC=55.000},{LHL=8.000},{NDM=40.000},{SHAC=53.000},{SHL=6.000},{SSCL=3.000},{C=28.800},{L=14.0},{M=34.6},{N=42.8},{O=48},{P=50},{PWID=1649},{DESCRIPTION14=Metallverschraubung starres Außengewinde},{DESCRIPTION15=Zweiteilige Metallverschraubung, Messing vernickelt, mit starrem Außengewinde. Kann mit einer Gegenmutter befestigt werden.},{EAN=4031026308692},{ID_MANUFACT17=166-33806},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{MANUFACTURE19=PCSB40-FM-M40},{SPECIAL_TRE20=NONE}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IDNR
Identification
166-33806
166-33806
DESCRIPTION14
Short Description
Metallic fitting, fixed thread
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
PCSB40-FM-M40
PCSB40-FM-M40
MATERIAL
Material
Nickel Plated Brass (NPB)
FARBE
Colour
Metal (ML)
LAENGE
Length
42.8
42.8
mm
NO_CU_PER_OU
Package Quantity
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum Order Quantity
1.000
1.000
HOEHEH
Height (H)
50
50
mm
NENNMASS
Nominal diameter
40
40
mm
NENNGROESS129
Nominal diameter, imperial
Others
BETRIEBSTE130
Operating Temperature
-100 °C to +300 °C
KLEINSTERI134
Inner Diameter min.
34.6
34.6
mm
URL1
Deeplink
Deeplink(de)
K
Thread
M40x1.5
M40x1.5
L
Thread length
14.0
14.0
mm
M
Minimum bore size
34.6
34.6
mm
N
Length
42.8
42.8
mm
O
SW main body
48
48
mm
P
SW main body
50
50
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도