HellermannTyton 161-44200
HellermannTyton
Cable protection
Spiralwrap
Flame-retardant polyamide spiral binding
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/19/187/197/sbpav0.prj},{NB=161-44200},{IDNR=161-44200},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=30.000},{QUANTITY_IN38=30.000},{PRICE_EUR_N=283.970},{TAX_N=0.190},{VERS=2.000},{PWID=57},{MANUFACTURE19=SBPAV09},{DESCRIPTION14=Spiralschlauch schwarz 30 Meter}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IDNR
Identification
161-44200
161-44200
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
SBPAV09
SBPAV09
DESCRIPTION14
Short Description
Spiral Binding, black, 30 Meter
MATERIAL
Material
Polyamide 6 V0 (PA6V0)
FARBE
Colour
Black (BK)
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
100.0
100.0
mm
BUENDELMIN
Bundle ∅ min.
10.0
10.0
mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
30.000
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +90 °C, +120 °C
NENNMASS
Nominal Diameter
9
9
mm
PITCH
Pitch
12.5
12.5
MMT
DURCHMESSERD
Diameter D
9.0
9.0
mm
WANDDICKEWT
Wanddicke WT
1.0
1.0
MMT
URL1
Deeplink
Deeplink
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도