SCHP12
Carl Hirschmann
High Performance for motorsport
Powered by
CAD모델 선택
{hirschmann/high_performance/schp_asmtab.prj},{NB=SCHP12(0)},{TYPE=12},{SERIES=SCHP},{MATERIAL1=1.4305 (stainless steel)},{MATERIAL2=1.4034 (hardened stainless steel)},{D=12},{DD=26},{B=16.0},{C=12.00},{D1=15.4},{K=22.225},{ALPHA=0},{MAXALPHA=13},{WEIGHT=55},{DIAMETER=24.5},{FASE=0.30},{ALPHAALG=13.000},{FASE2=0.50},{R=1.50},{PPATH=parts/schp/schp_asmtpl.prj},{SLR=79},{OM=0.5 - 0.66}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
TYPE
Series SCHP
12
12
MATERIAL1
Outer part material
1.4305 (stainless steel)
MATERIAL2
Inner part material
1.4034 (hardened stainless steel)
D
d H7
12
12
mm
DD
D1 h6
26
26
mm
B
B 0/-0.12
16.0
16.0
mm
C
C 0/-0.2
12.00
12.00
mm
D1
d1
15.4
15.4
mm
K
Ball Ø
22.225
22.225
mm
ALPHA
Angle of misalignment
°
MAXALPHA
max. Angle of misalignment
13
13
°
WEIGHT
Weight
55
55
g
SLR
Static load Co
79
79
kN
OM
Tilting moment
0.5 - 0.66
0.5 - 0.66
Nm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도