SEB M 36 UP
HPS International
LIFTING
SWIVEL RINGS
Powered by
CAD모델 선택
{hp_systems/lifting/swivel_rings/seb.prj},{NB=SEB M 36 UP},{REF=SEB M 36 UP},{DIA=M 36 (x4)},{WLL=9.00 t},{WLL2=11.00 t},{L1=54},{TT=320 Nm},{XX=70},{S=14},{A=83},{B=94},{C=168},{D=155},{CNSMASSEXACT=7.00},{SF=5},{L2=130/100},{LMAXI=200/100},{WEI=7.00},{X=0.500},{PPATH=seb_piece/seb_sbl.prj},{DEEPLINK=SEB M 36 UP},{INFO=INFO}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Reference
SEB M 36 UP
SEB M 36 UP
DIA
Diameter
M 36 (x4)
M 36 (x4)
WLL
5:1 - working load limit
9.00 t
9.00 t
WLL2
4:1 : working load limit
11.00 t
11.00 t
L1
54
54
mm
TT
Tightening torque
320 Nm
320 Nm
XX
70
70
mm
S
14
14
mm
A
83
83
mm
B
94
94
mm
C
168
168
mm
D
155
155
mm
CNSMASSEXACT
Weight
7.00
7.00
kg
INFO
정보
INFO
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도