HPC - BG19 4/4
HPC
Power transmission parts
Positioning couplings
Oldham
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v2/positioning/oldham/bg.prj},{NB=hpc_BG19_4_4},{AG=4},{AD=4},{CM=1.7},{CSR=10},{D=19.10},{DX=19},{L=22.00},{C=6.30},{R=M3},{RAD=0.20},{AXI=0.10},{ANG=0.5°},{MI=67},{RT=115},{MAS=12},{B=4,5,6,6.35,8},{DN=3.000},{B4=2.500},{A4=1.500},{L1=6.300},{L2=9.400},{PPATH=bg_asmtpl.prj},{INFO=INFO}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Part number
BG19 4/4
BG19 4/4
AG
Bore AG
4.000
5.000
6.000
6.350
8.000
4.000
5.000
6.000
6.350
8.000
mm
AD
Bore AD
4.000
5.000
6.000
6.350
8.000
4.000
5.000
6.000
6.350
8.000
mm
CM
Max. torque
1.7
1.7
Nm
CSR
Static break torque
10
10
Nm
D
ØD
19.10
19.10
mm
L
22.00
22.00
mm
C
6.30
6.30
mm
R
Screw
M3
M3
RAD
Max. parallel offset at 3000RPM
0.20
0.20
mm
AXI
Max. axial play at 3000 RPM
0.10
0.10
mm
ANG
Max. angular offset at 3000RPM
0.5°
°
MI
Moment of inertia
67
67
kgm²x10^-8
RT
Torsionnal stiffness
115
115
Nm/Rad
MAS
Weight
12
12
g
INFO
Informations
정보
INFO
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도