HPC - LSAG12-400
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Ball splined shafts
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/ball/lsag12.prj},{NB=hpc_LSAG12-400},{REF=LSAG12-400},{D4=12},{D2=10.9},{L=400},{LMAX=800},{TD=-},{D=-},{L1=-},{L2=-},{W=-},{I=-},{T1=-},{D1=-},{B=-},{E=-},{T=-},{PCD=-},{D3=-},{C=-},{C0=-},{MTD=-},{T0=-},{TX=-},{MASA=87.5},{MAS=-},{INFO=INFO},{LX=400},{X=1},{Y=0.753},{HIDDENLINE=V}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Part number
LSAG12-400
LSAG12-400
D4
ØD4 (0/-0.018)
12
mm
D2
ØD2
10.9
10.9
mm
L
400
400
mm
LMAX
Max. length
800
800
mm
TD
Type of bearing
-
-
D
ØD (0/-0.013)
-
-
mm
L1
-
-
mm
L2
-
-
mm
W
-
-
mm
I
-
-
mm
T1
-
-
mm
D1
ØD1
-
-
mm
B
-
-
mm
E
-
-
mm
T
-
-
mm
PCD
ØPCD
-
-
mm
D3
ØD3
-
-
mm
C
Basic dynamic load
-
-
N
C0
Basic static load
-
-
N
MTD
Dynamic torque
-
-
Nm
T0
Static torque
-
-
Nm
TX
Static moment
-
-
(Nm)1
MASA
Weight/100mm
87.5
87.5
g
MAS
Masse
-
-
g
INFO
Informations
정보
INFO
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도