HPC - LRX25-C1H/GE
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Precision linear slides
LRX Linear roller slides IKO
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/precision/lrx/lrx25_c.prj},{NB=hpc_LRX25-C1H/GE},{REF=LRX25-C1H/GE},{W2=70},{W3=28.5},{W4=6.5},{L1=98},{L2=45},{L3=60},{L4=107},{D1=7},{M11=8.00},{H1=6.00},{H2=10},{H3=5},{H5=5},{MAS=0.67},{NS=1},{H=36.00},{NTR=23.50},{L1X=98.00},{L5=0.00},{L6=40.00},{H7=0.00},{W=23.00},{H4=24.50},{D3=7.00},{D4=11.00},{HM=9.00},{E=30.00},{F=60.00},{A1=15.50},{A2=0.00},{B1=15.00},{B2=40.00},{L1J=113.00},{H3J=4.00},{A3=6.00},{A4=12.00},{B3=0.00},{B4=0.00},{M1J=3.00},{DPTJ1=6.00},{M2J=4.00},{DPTJ2=8.00},{Q=4.80},{QS=0.60},{Z=1.60},{J=10.00},{V=3.60},{VR=1.30},{VS=0.80},{C=60.00},{VSMT=3.80},{PX=3.00},{VC=3.80},{L4V=116.00},{L4Z=117.000},{LQ4=118.00},{ETR=15.20},{LN1=4.11},{LN2=7.36},{LNS=9.50},{LNV=4.60},{R1=4.50},{VHR1=3.20},{DR=0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Part number
LRX25-C1H/GE
LRX25-C1H/GE
TYPE
Slide type
Standard self-lubricating
Standard self-lubricating
W2
70
mm
W3
28.5
mm
W4
6.5
mm
L1
98
98
mm
L2
45
mm
L3
60
60
mm
L4
107
107
mm
D1
7
mm
M1
M8
mm
H1
6.00
mm
H2
10
mm
H3
5
mm
H5
5
mm
H6
36.00
mm
N
+/-0.05
23.50
mm
MAS
Weight
0.67
0.67
kg
C1
Dynamic load
26200
26200
N
C0
Static load
56000
56000
N
T0
Static moment
829
829
Nm
TX
Static moment
570
570
Nm
TY
Static moment
3780
3780
Nm
INFO
Informations
정보
INFO
R
0.059
G
0.875
B
0.918
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도