HPC - LRX45-C1H/GE
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Precision linear slides
LRX Linear roller slides IKO
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/precision/lrx/lrx45_c.prj},{NB=hpc_LRX45-C1H/GE},{REF=LRX45-C1H/GE},{W2=120},{W3=50},{W4=10},{L1=154},{L22=80.000},{L3=99},{L5=17.5},{D1=10.5},{M11=12.00},{H1=8.00},{H2=15},{H3=16},{H5=11},{MAS=3.26},{NS=1},{H=60.00},{NTR=37.50},{L4=0.00},{L1X=0.00},{L6=60.00},{H7=0.00},{W=45.00},{H4=38.00},{D3=14.00},{D4=20.00},{HM=17.00},{E=52.50},{F=105.00},{A1=7.00},{A2=21.00},{B1=35.00},{B2=50.00},{L1J=163.00},{H3J=0.00},{A3=10.00},{A4=19.00},{B3=23.00},{B4=74.00},{M1J=4.00},{DPTJ1=8.00},{M2J=5.00},{DPTJ2=10.00},{Q=5.50},{QS=1.00},{Z=2.00},{J=8.00},{V=5.20},{VR=1.50},{VS=1.00},{C=99.00},{VSMT=5.00},{PX=5.00},{VC=5.20},{L4V=0.00},{L4Z=0.000},{LQ4=167.00},{ETR=22.30},{LN1=5.31},{LN2=10.59},{LNS=14.50},{LNV=8.50},{R1=6.50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Part number
LRX45-C1H/GE
LRX45-C1H/GE
TYPE
Slide type
Standard self-lubricating
Standard self-lubricating
W2
120
mm
W3
50
mm
W4
10
mm
L1
154
154
mm
L2
80
80
mm
L3
99
99
mm
L5
17.5
mm
D1
10.5
mm
M1
M12
mm
H1
8.00
mm
H2
15
mm
H3
16
mm
H5
11
mm
H6
60.00
mm
N
+/-0.05
37.50
mm
MAS
Masse
3.26
3.26
kg
C1
Dynamic load
78200
78200
N
C0
Static load
159000
159000
N
T0
Static moment
4410
4410
Nm
TX
Static moment
2690
2690
Nm
TY
Static moment
16700
16700
Nm
INFO
Informations
정보
INFO
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도