HPC - LRX45-1260
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Precision linear slides
LRX Linear roller slides IKO
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/precision/lrx/lrx45_r.prj},{NB=hpc_LRX45-1260},{REF=LRX45-1260},{L=1260},{NBT=12},{LMAX=2940},{W=45},{H4=38},{D3=14},{D4=20},{H=17},{E=52.5},{F=105},{MAS=10.8},{KDM=4.134},{NS=1},{HX=60.00},{H1=8.00},{NTR=37.50},{W2=120.00},{W3=50.00},{W4=10.00},{L1=154.00},{L2=80.00},{L3=99.00},{L4=0.00},{L1X=0.00},{L5=17.50},{L6=60.00},{D1=10.50},{M1=12.00},{H2=15.00},{H3=16.00},{H5=11.00},{H6=0.00},{FX=105.00},{LENDX=2835.00},{LENDH=2887.50},{LS=2730.00},{NMAX=8.00},{ENOM=52.50},{EMIN=12.50},{EMINJ=22.50},{EMAXJ=94.00},{A1=7.00},{A2=21.00},{B1=35.00},{B2=50.00},{L1J=163.00},{H3J=0.00},{A3=10.00},{A4=19.00},{B3=23.00},{B4=74.00},{M1J=4.00},{DPT1J=8.00},{M2J=5.00},{DPT2J=10.00},{LQ4=167.00},{ETR=22.30},{UN1=4.06},{UN2=8.08}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Part number
LRX45-1260
LRX45-1260
L
Length
1260
1260
mm
NBT
N° of holes
12
12
W
45
mm
H4
38
mm
D3
14
mm
D4
20
mm
H
17
mm
E
52.5
mm
F
105
mm
VFR
Rail mounting screw
M12 x 40
mm
MAS
Weight (per meter)
10.8
kg
INFO
Informations
정보
INFO
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도