HPC - LWH25-C1H
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Precision linear slides
LWH Linear ball slides IKO
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/precision/lwh/lwh25_c.prj},{NB=hpc_LWH25-C1H},{REF=LWH25-C1H},{W2=70},{W3=57},{W4=6.5},{L1=95},{L2=45},{L3=64.7},{L4=106},{D1=7},{H1=6},{H2=10},{H3=6.5},{N=23.50},{MAS=0.70},{X=0.300},{NS=1.00},{H=36.00},{W=23.00},{H4=22.00},{D3=7.00},{D4=11.00},{HM=9.00},{E=30.00},{F=60.00},{C=64.70},{ETR=11.00},{V=4.00},{VS=1.20},{VR=1.50},{MT=1.70},{MD=4.50},{ZMT=1.70},{VC=4.00},{PX=3.00},{J=10.00},{Z=2.00},{DC=4.20},{GC=11.00},{CD=1.50},{WUS=10.90},{LUS=90.30},{H1US=2.70},{WTH=47.20},{HTH=26.000},{KRX=12.600},{KRY=16.000},{KRR=3.110},{MLD=14.80},{MLG=2.40},{MLL=3.700},{A1=4.00},{A2=13.00},{B1=22.00},{B2=26.00},{B3=15.00},{B4=40.00},{M1J=3.00},{DPT1J=6.00},{L1J=110.00},{H3J=8.50},{RP=1.50},{RR=8.00},{DS=1.00},{VDC=0.620}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Part number
LWH25-C1H
LWH25-C1H
TYPE
Type of slide
Standard self-lubricating
Standard self-lubricating
W2
70
mm
W3
57
mm
W4
6.5
mm
L1
95
95
mm
L2
45
mm
L3
64.7
64.7
mm
L4
106
106
mm
D1
7
mm
H1
6
mm
H2
10
mm
H3
6.5
mm
H5
36.00
mm
N
+/-0.05
23.50
mm
MAS
Weight
0.70
0.70
kg
C1
Dynamic load
20110
20110
N
C0
Static load
29820
29820
N
T0
Static moment
375
375
Nm
TX
Static moment
320 / 1750
320 / 1750
Nm
TY
Static moment
320 / 1750
320 / 1750
Nm
INFO
Informations
정보
INFO
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도