HPC - LWH30-1040
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Precision linear slides
LWH Linear ball slides IKO
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/precision/lwh/lwh30_r.prj},{NB=hpc_LWH30-1040},{REF=LWH30-1040},{L=1040},{NBT=13},{X=1},{LMAX=2960},{W=28},{H4=25},{D3=9},{D4=14},{H=12},{E=40},{F=80},{VFR=M8 x 28},{MAS=4.82},{INFO=INFO},{RY=6.300},{MN=LWH30},{MNX=LWH30...B},{NS=1.00},{H1=7.30},{NTR=31.00},{W2=90.00},{W3=72.00},{W4=9.00},{L1=112.60},{L2=52.00},{L3=80.60},{L4=124.00},{D1=9.00},{H2=10.00},{H3=8.00},{LMIN=100.000},{LMINJ=116.00},{HX=42.00},{LEND=2880.00},{DC=5.50},{GC=12.50},{CD=1.50},{LS=2800.00},{NMAX=8.00},{ENOM=40.00},{EMIN=10.00},{EMINJ=18.00},{EMAXJ=72.00},{H4D=1.00},{H1D=1.00},{KRX=15.572},{KRY=18.000},{KRR=3.560},{MLD=16.70},{MLG=2.60},{MLL=3.900},{A3=6.00},{A4=14.00},{M2J=4.00},{DPT2J=8.0},{H1US=2.70},{DDC=5.500},{DDG=6.800},{RX=13.9071}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Part number
LWH30-1040
LWH30-1040
L
Length
1040
1040
mm
NBT
Nb. of holes
13
13
W
28
mm
H4
25
mm
D3
9
mm
D4
14
mm
H
12
mm
E
40
mm
F
80
mm
VFR
Rail fixing screw
M8 x 28
mm
MAS
Weight (per meter)
4.82
kg
INFO
Informations
정보
INFO
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도