HPC - LWH35-800
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Precision linear slides
LWH Linear ball slides IKO
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/precision/lwh/lwh35_r.prj},{NB=hpc_LWH35-800},{REF=LWH35-800},{L=800},{NBT=10},{LMAX=2960},{W=34},{H4=28},{D3=9},{D4=14},{H=12},{E=40},{F=80},{VFR=M8 x 28},{MAS=6.85},{INFO=INFO},{MN=LWH35},{MNX=LWH35...B},{NS=1.00},{HX=48.00},{H1=8.30},{NTR=33.00},{W2=100.00},{W3=82.00},{W4=9.00},{L1=122.60},{L2=62.00},{L3=86.20},{L4=135.00},{D1=9.00},{H2=13.00},{H3=10.00},{LMIN=100.000},{LMINJ=116.00},{LEND=2880.00},{DC=6.00},{GC=14.00},{CD=1.50},{LS=2800.00},{NMAX=8.00},{ENOM=40.00},{EMIN=10.00},{EMINJ=18.00},{EMAXJ=72.00},{H4D=1.00},{H1D=1.00},{KRX=18.558},{KRY=20.020},{KRR=4.000},{MLD=18.60},{MLG=2.80},{MLL=4.700},{A3=7.00},{A4=15.00},{M2J=4.00},{DPT2J=8.0},{H1US=2.70},{DDC=5.854},{DDG=7.054},{RX=17.0071},{RY=6.554}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Part number
LWH35-800
LWH35-800
L
Length
800
800
mm
NBT
Nb. of holes
10
10
W
34
mm
H4
28
mm
D3
9
mm
D4
14
mm
H
12
mm
E
40
mm
F
80
mm
VFR
Rail mounting screw
M8 x 28
MAS
Weight (per meter)
6.85
kg
INFO
Informations
정보
INFO
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도