HPC - LWL12-C1H
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Precision linear slides
LWL Linear ball slides IKO
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/precision/lwl/lwl12_c.prj},{NB=hpc_LWL12-C1H},{REF=LWL12-C1H},{W2=27},{W3=20},{W4=3.5},{L1=34},{L21=15.00},{L3=21.60},{M11=3.00},{H1=3.00},{H3=2.70},{MAS=34},{R=0.059},{G=0.875},{B=0.918},{H=13.00},{DPTH=3.50},{W=12.000},{H4=8.000},{D3=3.500},{D4=6.500},{HM=4.500},{F=25.000},{L4=33.600},{RK=1.20},{KX=6.20},{KY=5.50},{LC=1.70},{GC=6.008},{MR=0.40},{RV=0.225},{RH=0.122},{GRX=0.40},{GRY=0.50},{GR=1.00},{DC=0.50},{IX=3.50},{IY=0.30},{Q=3.70},{QS=0.30},{SLC=0.50},{VS=5.693},{KDM=2.459},{GDC=7.00},{GKX=6.193},{GKY=9.90},{SPD=26.40},{VPD=9.40},{LUS=33.10},{WUS=7.00},{H1US=2.00},{TYPE=Standard autolubrifiant},{L2=15},{M1=M3x3.5},{H2=13.00},{N=7.50},{C=2960},{C0=4450},{T0=27.60},{TX=16.00 / 96.60},{TY=13.40 / 81.10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Part number
LWL12-C1H
LWL12-C1H
TYPE
Type of slide
Standard self-lubricating
Standard self-lubricating
W2
27
mm
W3
20
mm
W4
3.5
mm
L1
34
34
mm
L2
15
15
mm
L3
21.60
21.60
mm
M1
M1 x depth
M3x3.5
mm
H1
3.00
mm
H2
13.00
mm
H3
2.70
mm
N
+/-0.025
7.50
mm
MAS
Weight
34
34
g
C
Basic dynamic load
2960
2960
N
C0
Basic static load
4450
4450
N
T0
Static torque
27.60
27.60
Nm
TX
Static torque
16.00 / 96.60
16.00 / 96.60
Nm
TY
Static torque
13.40 / 81.10
13.40 / 81.10
Nm
INFO
Informations
정보
INFO
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도