HPC - LWL25C-C1H
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Precision linear slides
LWL Linear ball slides IKO
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/precision/lwl/lwl25_c.prj},{NB=hpc_LWL25C-C1H_1},{REF=LWL25C-C1H},{W2=48},{W3=35},{W4=6.5},{L1=55},{L21=0.00},{L3=31.9},{L4=65},{M11=4.00},{H=25},{H1=5},{H3=5.0},{N=12.5},{MAS=190},{W=23},{R=0.000},{G=0.000},{B=0.000},{DPTH=6.00},{H4=15.000},{D3=7.000},{D4=11.000},{HM=5.500},{F=60.000},{RK=1.50},{KX=10.20},{KY=8.00},{LC=2.20},{GC=8.760},{MR=0.40},{RV=0.355},{RH=0.194},{GRX=0.40},{GRY=0.48},{GR=0.50},{DC=0.50},{IX=7.50},{IY=0.50},{Q=4.40},{QS=0.60},{SLC=0.50},{VS=9.081},{KDM=3.242},{GDC=10.50},{GKX=9.486},{GKY=15.40},{SPD=39.40},{VPD=14.40},{LUS=37.20},{WUS=9.00},{H1US=4.00},{X=1},{L22=0.000},{TYPE=Court autolubrifiant},{VISIBLE=oui},{M1=M6x16},{H2=20.00},{C=4070},{C0=5490},{T0=56.00},{TX=80.00 / 138.00},{OPT=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Part number
LWL25C-C1H
LWL25C-C1H
TYPE
Type of slide
Short self-lubricating
Short self-lubricating
OPT
Without lubricator
With lubricator
Without lubricator
With lubricator
W2
48
mm
W3
35
mm
W4
6.5
mm
L1
55
55
mm
L2
-
-
mm
L3
31.9
31.9
mm
L4
65
65
mm
M1
M6x16
H
25
mm
H1
5
mm
H3
5.0
mm
N
+/-0.025
12.5
mm
W
23
mm
INFO
Informations
정보
INFO
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도