HPC - LWL7-C1H
HPC
Linear components
Linear guidance
IKO Precision linear slides
LWL Linear ball slides IKO
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/precision/lwl/lwl7_c.prj},{NB=hpc_LWL7-C1H},{REF=LWL7-C1H},{W2=17},{W3=12},{W4=2.5},{L1=23.5},{L21=8.00},{L3=14.3},{M11=2.00},{H1=1.50},{H3=1.5},{R=0.059},{G=0.875},{B=0.918},{H=8.00},{DPTH=2.50},{W=7.000},{H4=5.000},{D3=2.400},{D4=4.200},{HM=2.300},{F=15.000},{L4=23.300},{RK=0.75},{KX=3.65},{KY=3.20},{LC=1.20},{GC=3.574},{MR=0.40},{RV=0.225},{RH=0.122},{GRX=0.30},{GRY=0.40},{GR=0.80},{DC=0.50},{IX=1.50},{IY=0.30},{Q=4.00},{QS=0.00},{SLC=0.50},{VS=3.953},{KDM=1.567},{GDC=0.00},{GKX=0.000},{GKY=0.00},{SPD=16.40},{VPD=6.30},{LUS=0.00},{WUS=0.00},{H1US=0.00},{TYPE=Standard autolubrifiant},{L2=8},{M1=M2 x 2.5},{H2=8.00},{N=5.00},{MAS=9.1},{C=1200},{C0=1960},{T0=7.20},{TX=4.90 / 29.20},{TY=4.10 / 24.50},{INFO=INFO}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
REF
Part number
LWL7-C1H
LWL7-C1H
TYPE
Type of slide
Standard self-lubricating
Standard self-lubricating
W2
17
mm
W3
12
mm
W4
2.5
mm
L1
23.5
23.5
mm
L2
8
8
mm
L3
14.3
14.3
mm
M1
M2 x 2.5
mm
H1
1.50
mm
H2
8.00
mm
H3
1.5
mm
N
5.00
mm
MAS
Weight
9.1
9.1
g
C
Basic dynamic load
1200
1200
N
C0
Basic static load
1960
1960
N
T0
Static torque
7.20
7.20
Nm
TX
Static torque
4.90 / 29.20
4.90 / 29.20
Nm
TY
Static torque
4.10 / 24.50
4.10 / 24.50
Nm
INFO
Informations
정보
INFO
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도