0220-74501
Hub City
Bevel Gear Drives
Model 850M
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/bevel_gear_drives/model_850m/model_850m_asmtab.prj},{NB=0220-74501},{MN=850M},{RATIO=1/1},{STYLE=A,B},{GT=SP},{FS=N/A},{OD=40},{PT=Bevel},{PL=Metric Bevel Gear Drives},{IT=Shaft},{ID=40},{OT=Hollow Bore},{PPATH=parts/850m_asmtpl.prj},{A=40.010/39.978},{B=12.00/11.95},{C=5},{D=4},{E=70.6},{F1=81.068},{F2=8},{G=295},{H=392},{I=115.126},{J=83},{K=166},{L=M12 x 1.75},{N=135},{O=270},{P=104},{R=208},{S=1/2 Inch},{T=40.000/40.063},{U=60},{V=12.00/12.05},{W=3.3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
0220-74501
MN
Model Number
850M
RATIO
Ratio
1/1
1.5/1
2/1
3/1
1/1
1.5/1
2/1
3/1
STYLE
Style
A,B
GG
A,B
GG
GT
Gear Type
SP
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
40
mm
DESCRIPTION
Description
850M 1/1 A,B SP 40MM
PT
Product Type
Bevel
PL
Product Line
Metric Bevel Gear Drives
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
40
mm
OT
Output Type
Hollow Bore
A
40.010/39.978
mm
B
12.00/11.95
mm
C
5
mm
D
4
mm
E
70.6
mm
F1
81.068
mm
F2
8
mm
G
295
mm
H
392
mm
I
115.126
mm
J
83
mm
K
166
mm
L
M12 x 1.75
mm
M
25
mm
N
135
mm
O
270
mm
P
104
mm
R
208
mm
S
1/2 Inch
인치
T
40.000/40.063
mm
U
60
mm
V
12.00/12.05
mm
W
3.3
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도