3140038014016
Huelsen
Flanges
Flanges Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{huelsen/4_flansche/1_aluminium/flansch_v_314.prj},{NB=3140038014016},{ARTNR=3140038014016},{D1=38.0},{D=140},{B=16},{H1=40},{H2=6},{K=100},{D2=18},{S=2.6},{R=6},{D3=52},{D4=78},{F=2},{SA=4},{AUS=DIN},{DN1=32},{GEW=0.578},{PG=Flansche},{PUG=Vorschweissflansche},{NORM=i.A. DIN 2632/33},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 485},{WERK3=EN AW 5754}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part number
3140038014016
3140038014016
DN
NB
32
32
mm
D1
Outside Ø
38.0
38.0
mm
D
Outside Ø
140
140
mm
B
Height
16
16
mm
H1
Height
40
40
mm
H2
Height
6
6
mm
K
Hole Circle Ø
100
100
mm
D2
Hole Ø
18
18
mm
S
Wall Thickness
2.6
2.6
mm
R
Radius R ~
6
6
mm
D3
52
52
mm
D4
78
78
mm
F
2
2
mm
SA
Bolt Number [Piece]
4
4
AUS
Version
DIN
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
0.578
0.578
BEZ
Article Indication
Welding Neck Flange, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 5754, PN10/16, DIN, sim. to DIN 2632/33
PG
Product Group
Flanges
PUG
Product Sub-group
Welding Neck Flanges
NORM
Standard
sim. to DIN 2632/33
WERK
Primary Material
Aluminium, EN 485, EN AW 5754
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도