3630221034026
Huelsen
Flanges
Flanges Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{huelsen/4_flansche/1_aluminium/flansch_v_363.prj},{NB=3630221034026},{ARTNR=3630221034026},{B1=221.5},{D=340},{C1=26},{K=295},{L=22},{SA=12},{SG=M 20},{AUS=Typ 01},{DN1=200},{GEW=3.249},{PG=Flansche},{PUG=Flansche glatt, zum Schweissen},{NORM=i.A. EN 1092-1},{WERK1=Aluminium},{WERK2=EN 485},{WERK3=EN AW 1050A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part number
3630221034026
3630221034026
DN
NB
200
200
mm
B1
Inside Ø
221.5
221.5
mm
D
Outside Ø
340
340
mm
C1
Height
26
26
mm
K
Hole Circle Ø
295
295
mm
L
Hole Ø
22
22
mm
SA
Bolt Number [Piece]
12
SG
Bolt Size
M 20
M 20
mm
AUS
Version
Type 01
GEW
Theoretical Weight [kg/Piece]
3.249
3.249
BEZ
Article Indication
Flange, Aluminium acc. to EN 485, EN AW 1050A, slip-on, Typ01, PN16, sim. to EN 1092-1
PG
Product Group
Flanges
PUG
Product Sub-group
Flanges slip-on, to welding
NORM
Standard
sim. to EN 1092-1
WERK
Primary Material
Aluminium, EN 485, EN AW 1050A
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도